Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SAOF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAOF 140x70 NBR-45 M14x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00608

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)140x70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Bmax(S) 76  mm
Bs 67,6  mm
dn 6  mm
G1 M14x1.5-M
H 27  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 149  mm
Ls 140,6  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 425  N
Lateral force 344  N
Lateral force oily surface 230  N
Volume 57,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 90  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 98  g
Product family SAOF
Dimension (LxW) 140x70
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen