Schmalz

Vlakke zuignappen SAOF (ovaal)

Zuigvlak (LxB) van 50 x 16 mm tot 140 x 70 mm

Ga direct naar de producten

Breed diameterbereik voor een grote selectie van verschillende werkstukken

De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak voorkomt vervorming en is zelfs bij geoliede platen bestand tegen de hoogste zijdelingse krachten

Vlakke vacuümgrijpers in ovale uitvoering voor lange werkstukken (profielen, buizen) of vlakke werkstukken met vliezen

Zachte, knuffelige afdichtingslip zorgt voor een optimale afdichting

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuignap SAOF van NBR in ovale uitvoering met enkele afdichtingslip, speciale groef en interne steun
  • Aansluitnippel stevig vastgelijmd aan de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte)
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
  • Beschikbaar in twee materiaalhardheden (45 Shore, 60 Shore)
Technische gegevens
  • Afmetingen: 50 x 16 tot 140 x 70 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Number of folds
Dimension (LxW)
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 80 resultaten

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 11.01.42.03689

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00550

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00521

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00551

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00511

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00553

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00518

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00555

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00527

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00530

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.