SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00555
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 50x16 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 18 mm |
| Bs | 14,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 26 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 52 mm |
| Ls | 48,6 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Lateral force | 24 N |
| Lateral force oily surface | 12 N |
| Volume | 2,27 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 37 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 50x16 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie