SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
Parça no.: 10.01.05.00555
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 50x16 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Çelik |
| Bağlantı | M10-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 18 mm |
| Bs | 14,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 26 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmaks.(S) | 52 mm |
| Ls | 48,6 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 31 N |
| Yanal kuvvet | 24 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 12 N |
| Cilt | 2,27 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 7,5 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Ağırlık | 37 g |
| Ürün ailesi | SAOF |
| Boyutlar (LxW) | 50x16 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon