SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
Część nr.: 10.01.05.00555
Przyssawka płaska (owalny) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
Branże: Metal | Motoryzacja
| Dimension (LxW) | 50x16 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 18 mm |
| Bs | 14,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 26 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 52 mm |
| Ls | 48,6 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 31 N |
| Lateral force | 24 N |
| Lateral force oily surface | 12 N |
| Volume | 2,27 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 37 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 50x16 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja