Schmalz

Tasoimukupit SAOF (soikeat)

Imupinta-ala (PxL) 50 x 16 mm - 140 x 70 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Laaja halkaisija-alue suurelle valinnalle erilaisia ​​työkappaleita

Suuri, jäsennelty sisätuki estää muodonmuutoksen ja kestää suurimmat poikittaiset voimat jopa öljytyillä levyillä

Litteät soikeat imukupit pitkänomaisille työkappaleille (profiilit, putket) tai tasaisille työkappaleille, joissa on tangot

Pehmeä, joustava tiivistävä huulitiiviste täydellisesti

Design
  • Vankka ja joustava imupehmuste SAOF, valmistettu NBR: stä, soikea, yhtenäinen huuli, erityinen ura ja sisäinen tuki
  • Liitäntänappi tiukasti kiinni imukupin vahvikeosassa (erittäin luja)
  • Imukahvat saatavana eri liitäntävaihtoehtoina
  • Saatavana kahtena materiaalikovuutena (45 Shore, 60 Shore)
Tekniset tiedot
  • Mitat: 50 x 16-140 x 70 mm
  • Materiaali: NBR
  • Liitäntänuppi vulkanoitu
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Thread G1
Number of folds
Dimension (LxW)
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 80 tuloksista

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Osanro: 11.01.42.03689

Litteät imutyynyt (soikeat) korkeimmalle tasolle Dynamiikka sileällä sekä öljyttyyn Pinnat

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00550

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG

Osanro: 10.01.05.00521

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00551

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG

Osanro: 10.01.05.00511

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00553

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG

Osanro: 10.01.05.00518

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG

Osanro: 10.01.05.00555

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG

Osanro: 10.01.05.00527

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

Osanro: 10.01.05.00530

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.