Schmalz

평면 진공패드 SAOF (타원형)

흡입 면적 (LxW) : 50 x 16 mm ~ 140 x 70 mm

제품으로 바로 이동

다양한 공작물 선택을위한 광범위한 직경

크고 구조화 된 내부 지지대는 변형을 방지하고 기름칠 된 시트에서도 가장 높은 횡력을 견딥니다.

긴 공작물 (프로파일, 파이프) 또는 바가있는 평평한 공작물을위한 타원형 디자인의 평평한 흡입 컵

부드럽고 유연한 씰링 립 씰링

디자인
  • 단일 실링 립, 특수 홈 및 내부 지지대가있는 타원형 디자인의 NBR로 제작 된 견고하고 탄력적 인 흡입 패드 SAOF
  • 흡입 컵의 보강 인서트에 단단히 접착 된 연결 니플 (매우 높은 강도)
  • 다양한 연결 버전으로 제공되는 흡입 그리퍼
  • 두 가지 재료 경도로 제공 (45 Shore, 60 Shore)
기술 데이터
  • 치수 : 50 x 16 ~ 140 x 70mm
  • 자료 : NBR
  • 연결 니플 가황
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Number of folds
Dimension (LxW)
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 80 중 1 - 10개

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

부품 번호.: 11.01.42.03689

매끄럽고 기름칠이 되어 있는 표면을 최대한 역동적으로 처리하기 위한 평 패드(타원)

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.05.00550

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.05.00521

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.05.00551

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.05.00511

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.05.00553

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.05.00518

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG

부품 번호.: 10.01.05.00555

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG

부품 번호.: 10.01.05.00527

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

부품 번호.: 10.01.05.00530

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)50x16
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.