Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAOF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAOF 140x70 NBR-45 M14x1.5-AG

Osanro: 10.01.05.00608

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)140x70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Bmax(S) 76  mm
Bs 67,6  mm
dn 6  mm
G1 M14x1.5-M
H 27  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 149  mm
Ls 140,6  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 425  N
Lateral force 344  N
Lateral force oily surface 230  N
Volume 57,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 90  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Number of folds 0
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 98  g
Product family SAOF
Dimension (LxW) 140x70
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin