DR-SPC 210 NBR-55
Číslo dílu.: 10.01.01.01191
Sealing ring for suction plate SPC
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 218 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
| d5 | 55 mm |
| d2 | 159,2 mm |
| Ds | 210 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 235,8 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace