DR-SPC 210 NBR-55
부품 번호.: 10.01.01.01191
Sealing ring for suction plate SPC
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 218 mm |
| H | 24.5 mm |
| Z (Stroke) | 4.5 mm |
| d5 | 55 mm |
| d2 | 159.2 mm |
| Ds | 210 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 235.8 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서