DR-SPC 210 NBR-55
Część nr.: 10.01.01.01191
Zewnętrzny pierścień uszczelniający
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 218 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
| d5 | 55 mm |
| d2 | 159,2 mm |
| Ds | 210 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 235,8 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja