SA-NIP N009 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.10097
Suction cup connection nipple pre-assembly
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Length L1 | 25 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 009 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 9,2 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace