SA-NIP N009 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.01.10097
Króciec przyłączeniowy przyssawki - zamocowany wstępnie
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Length L1 | 25 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 009 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 9,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja