SA-NIP N009 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.10097
Vantuz bağlantı nipeli ön montaj
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Uzunluk L1 | 25 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | M10x1.25-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 009 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 9,2 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon