PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG
Parça no.: 10.01.01.00040
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 95 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 68,2 mm |
| Dmax(S) | 102 mm |
| Ds | 95 mm |
| H | 21,5 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 350 N |
| Cilt | 37,09 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 200 mm |
| Boyut | 95 |
| Meme ucu ailesi | N 009 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 87,2 g |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon