PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG
Osanro: 10.01.01.00040
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 95 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dk | 68,2 mm |
| Dmax(S) | 102 mm |
| Ds | 95 mm |
| H | 21,5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 350 N |
| Volume | 37,09 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 200 mm |
| Size | 95 |
| Nipple family | N 009 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 87,2 g |
| Product family | PFG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi