Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGP 15 SI-50 N016

Číslo dílu.: 10.01.01.10574

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Size15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Product familySGP
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 4,5  mm
Dk 9,5  mm
Dmax(S) 15,5  mm
Ds 14,5  mm
H 10  mm
H2 7,2  mm
Z (Stroke) 0,9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 5,5  N
Volume 0,28  cm³
Size 15
Nipple family N 016
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 0,7  g
Product family SGP
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku