SGP 15 SI-50 N016
Numero articolo: 10.01.01.10574
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SGP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| Dk | 9.5 mm |
| Dmax(S) | 15.5 mm |
| Ds | 14.5 mm |
| H | 10 mm |
| H2 | 7.2 mm |
| Z (freccia elastica) | 0.9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 5.5 N |
| Volume | 0.28 cm³ |
| Misura | 15 |
| Famiglia di nippli | N 016 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 50 Shore A |
| Peso | 0.7 g |
| Famiglia di prodotti | SGP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione