Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SUF 1 SI-CO-55 SC010

Číslo dílu.: 10.01.01.14015

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialSilicone SI conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 1,5  mm
Dk 2,5  mm
Dmax(S) 1,1  mm
Ds 1  mm
H 2,6  mm
H2 2  mm
Z (Stroke) 0,1  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 0,03  N
Pull-off force 0,03  N
Volume 0  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Size 1
Interface nipple family SC010
Suction cup material Silicone SI conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,01  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku