Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SUF 1 SI-CO-55 SC010

Numero articolo: 10.01.01.14015

Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide

Misura1
Materiale della ventosaSilicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 1.5  mm
Dk 2.5  mm
Dmax(S) 1.1  mm
Ds 1  mm
H 2.6  mm
H2 2  mm
Z (freccia elastica) 0.1  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 0.03  N
Forza di strappo 0.03  N
Volume 0  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 2  mm
Misura 1
Famiglia di nippli d'interfaccia SC010
Materiale della ventosa Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 0.01  g
Famiglia di prodotti SUF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello