Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SFF 15 HT1-60 SC040

Číslo dílu.: 10.01.01.14051

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Odvětví: Packaging

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 16  mm
Dk 13  mm
Ds 15  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
H 12,5  mm
H2 4,7  mm
H3 6,8  mm
Z (Stroke) 1  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pull-off force 5,8  N
Suction force (-600mbar) 5,8  N
Volume 0,6  cm³
Size 15
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Nipple family SC 040
Weight 0,9  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku