SFF 15 HT1-60 SC040
Część nr.: 10.01.01.14051
Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 15 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Number of folds | 0 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 16 mm |
| Dk | 13 mm |
| Ds | 15 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| H | 12,5 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,8 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 5,8 N |
| Suction force (-600mbar) | 5,8 N |
| Volume | 0,6 cm³ |
| Size | 15 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Nipple family | SC 040 |
| Weight | 0,9 g |
| Product family | SFF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja