Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFF 15 HT1-60 SC040

Osanro: 10.01.01.14051

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 16  mm
Dk 13  mm
Ds 15  mm
d 7,5  mm
d1 10,4  mm
H 12,5  mm
H2 4,7  mm
H3 6,8  mm
Z (Stroke) 1  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 5,8  N
Suction force (-600mbar) 5,8  N
Volume 0,6  cm³
Size 15
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 12,5  mm
Nipple family SC 040
Weight 0,9  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin