SFF 25 SI-55 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.14255
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Packaging
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/8-IG |
| LG1 | 8 mm |
| H | 27,2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 17,9 N |
| Volume | 1,2 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 7,1 g |
| Product family | SFF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace