SFF 25 SI-55 G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.14255
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/8-IG |
| LG1 | 8 mm |
| H | 27,2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 17,9 N |
| Volume | 1,2 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 7,1 g |
| Product family | SFF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie