Schmalz

Tilaustiedot

The flat suction cup SFF (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFF, connection nipple SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFF 25 SI-55 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.14255

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFF
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 26,5  mm
Ds 25  mm
dn 4  mm
G1 G1/8-IG
LG1 8  mm
H 27,2  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 1,7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 17,9  N
Volume 1,2  cm³
Size 25
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 7,1  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin