Schmalz

Informace o objednávce

Flat suction cup SGPN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGP – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SGP, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGPN 15 NK-40 M5-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.11977

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Odvětví: Packaging

Size15
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 2,5  mm
Dmax(S) 15,5  mm
Ds 14,5  mm
G1 M5-M
H 15  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 0,9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 5,5  N
Volume 0,28  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 15
Number of folds 0
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 40  Shore A
Weight 1,6  g
Product family SGPN
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku