SGPN 15 NK-40 M5-AG
Osanro: 10.01.01.11977
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
Toimialat: Pakkaus
| Size | 15 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | SGPN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 15 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 0,9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5,5 N |
| Volume | 0,28 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 15 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Weight | 1,6 g |
| Product family | SGPN |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi