SPF 15 ED-65 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.13238
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Odvětví: Logistics | Packaging
| Size | 15 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 18,5 mm |
| Ds | 16,4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 16 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 9,8 N |
| Pull-off force | 11 N |
| Lateral force | 7,9 N |
| Volume | 0,76 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 13 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 15 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 5,9 g |
| Product family | SPF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace