Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPF – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPF, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.13238

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Branże: Logistyka | Pakowanie

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 4,1  mm
Dmax(S) 18,5  mm
Ds 16,4  mm
G1 G1/8"-M
H 16  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 9,8  N
Pull-off force 11  N
Lateral force 7,9  N
Volume 0,76  cm³
Workpiece radius min. (convex) 13  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 15
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 5,9  g
Product family SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka