Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPF – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPF, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.13238

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Toimialat: Logistiikka | Pakkaus

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 4,1  mm
Dmax(S) 18,5  mm
Ds 16,4  mm
G1 G1/8"-M
H 16  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 9,8  N
Pull-off force 11  N
Lateral force 7,9  N
Volume 0,76  cm³
Workpiece radius min. (convex) 13  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 15
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 5,9  g
Product family SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin