Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Číslo dílu.: 10.01.01.01209

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Odvětví: Metal | Universal | Wood

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 34  mm
d2 203  mm
Dmax(S) 263  mm
Ds 252  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-M
G3 G3/8"-F
H 25  mm
H1 65,5  mm
L2 76  mm
LG1 13,5  mm
LG2 39  mm
LG3 12  mm
Z (Stroke) 6,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 2 650  N
Suction force d2 1 940  N
Volume 371  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2 200  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 250
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1 400  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku