SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV
Onderdeelnr.: 10.01.01.01209
Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Hout | Metaal | Universeel
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| Dmax(S) | 263 mm |
| Ds | 252 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-AG |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 65,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 39 mm |
| LG3 | 12 mm |
| Z (Stroke) | 6,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2.650 N |
| Suction force d2 | 1.940 N |
| Volume | 371 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2.200 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1.400 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie