DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
Číslo dílu.: 10.07.04.00015
Sealing section for construction of specific gripper solutions
Odvětví: Universal
| Width B | 11 (mm) |
| Height H | 23 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Form | with sealing lip |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 11 mm |
| B1 | 14 mm |
| H | 23 mm |
| H1 | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Recommended slot width x slot depth [mm] | 12x11.5 |
| Weight | 89 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace