Schmalz

주문 정보

Sealing profile DI-PROF is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

부품 번호.: 10.07.04.00015

Sealing section for construction of specific gripper solutions

산업: 일반

Width B11 (mm)
Height H23 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Formwith sealing lip
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 11  mm
B1 14  mm
H 23  mm
H1 12  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
기술 데이터
속성
Sealing material Chloroprene CR
Recommended slot width x slot depth [mm] 12x11.5
Weight 89  g
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Product family DI-PROF
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동