DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
Osanro: 10.07.04.00015
Sealing section for construction of specific gripper solutions
Toimialat: Yleiskäyttö
| Width B | 11 (mm) |
| Height H | 23 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Form | with sealing lip |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 11 mm |
| B1 | 14 mm |
| H | 23 mm |
| H1 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Sealing material | Chloroprene CR |
| Recommended slot width x slot depth [mm] | 12x11.5 |
| Weight | 89 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi