Schmalz

Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)

Silicone-free special material HT2 is free of LABS and temperature resistant up to 250 °C

Large, structured inner support prevents deep drawing and withstands the highest lateral forces

Soft, flexible sealing lip seals optimally, even on slight unevenness

1.5 folds adapt optimally to curved workpieces and offer very good damping

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant bellows suction cup SAB made of HT2 with 1.5 folds and special inner support
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part (for very high strength)
Technické údaje
  • Diameter: 22 to 80 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
Odvětví
  • Sheet metal / automotive

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku