Schmalz

Przyssawki mieszkowe SAB HT2 (1,5 fałdy)

Bezsilikonowy, specjalny materiał HT2 gwarantuje swobodę LABS i odporność na temperaturę do 250 °C

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje maksymalne siły poprzeczne

Miękka, przytulnie uszczelniająca uszczelka wargowa optymalnie, nawet na niewielkich nierównościach

1.5 fałdy optymalnie dopasowują się do zakrzywionych elementów i zapewniają bardzo dobre tłumienie

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka mieszkowa SAB wykonana z HT2 z 1,5 fałdami i wewnętrznym wspornikiem
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na (bardzo wysoka wytrzymałość)
Dane techniczne
  • średnica: 22 do 80 mm
  • Materiał: HT2
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na
Branże
  • Blacha / motoryzacyjny

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka