Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C
El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas
El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles
1,5 pliegues se adaptan de forma óptima a las piezas curvas y ofrecen una muy buena amortiguación
Diseño
Diseño

- Robusta y resistente ventosa de fuelle SAB de HT2 con 1,5 pliegues y apoyo interior
- Boquilla de conexión vulcanizada (resistencia muy alta)
Datos técnicos
Datos técnicos
- Diámetro: 22 a 80 mm
- Material: HT2
- Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
Industrias
Industrias
- •Chapa / automóvil