EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
Číslo dílu.: 10.05.02.00074
Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control
Odvětví: Universal
| Nominal size | 32 (mm) |
| Nominal flow at 0.1 bar | 121.4 (m³/h) |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally open |
| Connection thread | G1-1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Weight | 0.5 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 90,5 mm |
| B1 | 101 mm |
| B2 | 61,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| G5 | G1/8"-F |
| H | 101 mm |
| L | 163 mm |
| L1 | 203,5 mm |
| X1 | 33 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 32 mm |
| Control valve | Normally open |
| Nominal flow at 0.1 bar | 121,4 m³/h |
| Nominal flow at 0.1 bar | 2 023 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 0.00 bar |
| Voltage DC | 230 V - AC |
| Closing time | 300 ms |
| Weight | 0,5 kg |
| Product family | EMVP |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace