EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
Parça no.: 10.05.02.00074
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 32 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 121.4 (m³/h) |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Bağlantı dişi | G1-1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Ağırlık | 0.5 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 90,5 mm |
| B1 | 101 mm |
| B2 | 61,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| G5 | G1/8"-F |
| H | 101 mm |
| L | 163 mm |
| L1 | 203,5 mm |
| X1 | 33 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 32 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| 0,1 bar'da nominal akış | 121,4 m³/h |
| 0,1 bar'da nominal akış | 2.023 l/min |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Kapanış saati | 300 ms |
| Ağırlık | 0,5 kg |
| Ürün ailesi | EMVP |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon