Schmalz

Tilaustiedot

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVP 32 230V-AC 3/2 NO

Osanro: 10.05.02.00074

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size32 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar121.4 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 90,5  mm
B1 101  mm
B2 61,5  mm
D 80  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
G3 G3/4"-F
G4 G1/8"-F
G5 G1/8"-F
H 101  mm
L 163  mm
L1 203,5  mm
X1 33  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 32  mm
Control valve Normally open
Nominal flow at 0.1 bar 121,4  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 2 023  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Voltage DC 230 V - AC
Closing time 300  ms
Weight 0,5  kg
Product family EMVP
Piirikaavio
Circuit diagram
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin