Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

Číslo dílu.: 10.05.02.00152

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Odvětví: Universal

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar90.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.68 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 94  mm
B2 47  mm
d 8  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
G4 G1/8"-F
H 166,8  mm
H1 173,8  mm
H2 22  mm
L 94  mm
L1 132  mm
X1 76  mm
Y1 37  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 25  mm
Control valve Impulse valve
Nominal flow at 0.1 bar 90,1  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1 502  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC 7  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 100  ms
Weight 0,68  kg
Product family EMVP
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku