Schmalz

Bestelinformatie

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

Onderdeelnr.: 10.05.02.00152

Elektromagnetische klep EMVP voor vacuüm, pneumatisch voorgestuurd

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar90.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1"-IG
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Weight0.68 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 94  mm
B2 47  mm
d 8  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-IG
G3 G1"-F
G4 G1/8"-F
H 166,8  mm
H1 173,8  mm
H2 22  mm
L 94  mm
L1 132  mm
X1 76  mm
Y1 37  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nominal size 25  mm
Control valve Impulse valve
Nominal flow at 0.1 bar 90,1  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1.502  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Power consumption DC 7  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 100  ms
Weight 0,68  kg
Product family EMVP
Schakelschema
Circuit diagram
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen