Schmalz

Tilaustiedot

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

Osanro: 10.05.02.00152

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar90.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.68 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 94  mm
B2 47  mm
d 8  mm
D 80  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
G3 G1"-F
G4 G1/8"-F
H 166,8  mm
H1 173,8  mm
H2 22  mm
L 94  mm
L1 132  mm
X1 76  mm
Y1 37  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 25  mm
Control valve Impulse valve
Nominal flow at 0.1 bar 90,1  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 1 502  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC 7  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 100  ms
Weight 0,68  kg
Product family EMVP
Piirikaavio
Circuit diagram
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin