Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HUPE 42.5x43.5 S017 SW

Číslo dílu.: 21.05.05.00059

Horn

Odvětví: Glass | Sheet metal / automotive

Outside diameter D42.5 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
H 43,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Protection type IP IP 54
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku