Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBM-160-520-IE3-TYP4

Číslo dílu.: 11.02.05.10155

Directly driven vacuum blower for tube lifter applications

Sound pressure level at 50 Hz70.5 (dB(A))
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)160 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)190 (m³/h)
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:CAN
ApprovalUL/CSA
Weight43 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
X1 290  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (50 Hz) 160  m³/h
Suction rate (60 Hz) 190  m³/h
Voltage at 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 3  kW
Rated power at 60 Hz 3,6  kW
Rated power 3  W
Version IE3:CAN
Sound pressure level at 50 Hz 70,5  dB(A)
Weight 43  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku