Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBM-160-520-IE3-TYP4

Onderdeelnr.: 11.02.05.10155

Direct aangedreven Vacuümventilator

Sound pressure level at 50 Hz70.5 (dB(A))
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)160 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)190 (m³/h)
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:CAN
ApprovalUL/CSA
Weight43 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 160  m³/h
Suction rate (60 Hz) 190  m³/h
Voltage at 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 3  kW
Rated power at 60 Hz 3,6  kW
Rated power 3  W
Version IE3:CAN
Sound pressure level at 50 Hz 70,5  dB(A)
Weight 43  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen