SBM-160-520-IE3-TYP4
Parça no.: 11.02.05.10155
Vakum blower Vakumlu kaldırıcı uygulamaları için
50 Hz'de ses seviyesi | 70.5 (dB(A)) |
50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
60 Hz'de Gerilim | D330 V / Y575 V ±%10 |
Vakum debisi (50 Hz) | 160 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 190 (m³/h) |
Nominal güç 50 Hz | 3 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 3.6 (kW) |
İnşaat | IE3:CAN |
Onay | UL/CSA |
Ağırlık | 43 (kg) |
Category | Elektrikli vakum üretimi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 370 mm |
d | 12 mm |
H | 426 mm |
L | 469 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 160 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 190 m³/h |
50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
60 Hz'de Gerilim | D330 V / Y575 V ±%10 |
Nominal güç 50 Hz | 3 kW |
Nominal güç 60 Hz | 3,6 kW |
Nominal güç | 3 W |
İnşaat | IE3:CAN |
50 Hz'de ses seviyesi | 70,5 dB(A) |
Ağırlık | 43 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Category | Elektrikli vakum üretimi |
Dokümantasyon
Dokümantasyon