Schmalz

Yedek ve Aşınma Parçaları Vakumlu Kaldırıcılar JumboErgo / Jumbo Sprint

Doğrudan ürünlere gidin
Tasarım
  • Vakum üretimi, kaldırma hortumları, koruyucu hortumlar, vb.
Teknik veri
  • Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
  • Vakum üretimi, kaldırma hortumları, koruyucu hortumlar, vb.

Sonuçları filtrele

Category
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

302 sonuçtan 1 - 10'si

V-RING 63x13 V-65 S NBR

Parça no.: 10.07.08.00100

V halkası

İç çap d63 (mm)
Uzunluk L13 (mm)
MalzemeNitril kauçuk NBR
V-RING 105x18 V-110 S NBR

Parça no.: 10.07.08.00161

V halkası

İç çap d105 (mm)
Uzunluk L18 (mm)
MalzemeNitril kauçuk NBR
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Parça no.: 10.01.03.00175

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/2"-F
Diş G2G1/2"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS GR

Parça no.: 10.07.09.00010

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Dış çap D41 (mm)
İç çap d35 (mm)
Uzunluk maks.50 (m)
Malzeme hortumuPVC-spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak65 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,50 ... 0,50 bar
Çalışma sıcaklığı-20 ... 70 °C
Renkgri
SSD 28-32 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00087

Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar

Sıkıştırma aralığı [mm]28,0 ... 32,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
SSD 35-40 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00018

Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar

Sıkıştırma aralığı [mm]35,0 ... 40,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
DR G1 39/34x2 PA

Parça no.: 10.07.08.00025

Sızdırmazlık halkası

içinG1
Dış çap D39 (mm)
İç çap d34 (mm)
MalzemePoliamid
SSD 35-40 A2

Parça no.: 10.07.10.00088

Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar

SD 50x140 SEM

Parça no.: 10.02.01.00373

Vakum jeneratörleri için susturucu

DI-RA 270x180 NBR-40 JU

Parça no.: 11.03.11.10022

Sızdırmazlık çerçevesi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git